H411B/LV24A-TPC/Z



H411B/LV24A-TPC/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
2 rörkopplingar ZH4515 tillhandahålls separat

Listpris
473,00 €
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
1300 kPa
kvs
0.63 m³/h
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
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 15 mm
Kraft
500 N