H411B/LVC24A-MP-TPC



H411B/LVC24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
560,00 €
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
Programvara/appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Ej kategoriserade

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 125,00 €
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
Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
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
Listpris: 179,00 €
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
1300 kPa
kvs
0.63 m³/h
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
35 s / 15 mm
Kraft
500 N