H411B/SV24A-TPC/Z



H411B/SV24A-TPC/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
2 rörkopplingar ZH4515 tillhandahålls separat

Listpris
686,00 €
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
0.63 m³/h
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
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1500 N