Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

H412B+LV24A-MOD



H412B+LV24A-MOD

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
604,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM

CAD-data 3D

BIM/Revit

CADENAS

Systemintegration

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZH4515

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 15 Rp 1/2"

Listpris: 8,79 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 14,70 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 661,00 €
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 286,00 €
Ditt pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik

För gratis nedladdning

ZK1-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 74,30 €
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 24,80 €
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 466,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1300 kPa
kvs
1 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
2-ports
Röranslutning
Utvändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 15 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker