H412B+LVC24A-SZ-TPC



H412B+LVC24A-SZ-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
490,00 €
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
1300 kPa
kvs
1 m³/h
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
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
35 s / 15 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker