H412B+NV24A-MOD



H412B+NV24A-MOD

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
641,00 €
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
Arkiv
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
1 m³/h
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
0.5 W
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker