H412B/NV24A-MOD/Z



H412B/NV24A-MOD/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Slag 20 mm, IP54
Ställdon levererat separat
2 rörkopplingar ZH4515 tillhandahålls separat

Listpris
658,00 €
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
Arkiv
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
1 m³/h
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
0.5 W
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker