H413B+NVK24A-3-TPC/Z



H413B+NVK24A-3-TPC/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
2 rörkopplingar ZH4515 tillhandahålls separat

Listpris
796,00 €
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
1.6 m³/h
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
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 24 V
Styrningstyp
3-punkts
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion