H414B+SVC24A-MP-TPC



H414B+SVC24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
777,00 €
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
Programvara/appar
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
Listpris: 125,00 €
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
Listpris: 179,00 €
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1600 kPa
kvs
2.5 m³/h
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
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
35 s / 20 mm
Kraft
1500 N