H414B/SV24A-MOD



H414B/SV24A-MOD

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Slag 20 mm, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
782,00 €
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
Arkiv
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
2.5 m³/h
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
1500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker