H415B+LVC24A-MP-TPC/Z



H415B+LVC24A-MP-TPC/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
2 rörkopplingar ZH4515 tillhandahålls separat

Listpris
577,00 €
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
Listpris: 125,00 €
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
Listpris: 179,00 €
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1300 kPa
kvs
4 m³/h
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
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
35 s / 15 mm
Kraft
500 N