H415B+NV24A-TPC



H415B+NV24A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
547,00 €
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
4 m³/h
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
0.5 W