H415B+NVK24A-SZ-TPC



H415B+NVK24A-SZ-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
806,00 €
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
4 m³/h
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
35 s
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion