H415B/LV24A-MP-TPC



H415B/LV24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
535,00 €
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
Programvara/appar
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
Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 635,00 €
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 179,00 €
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
Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
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
1300 kPa
kvs
4 m³/h
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
150 s / 15 mm
Kraft
500 N