H420B+SV24A-MP-TPC



H420B+SV24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
759,00 €
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
Programvara/appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Ej kategoriserade

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 125,00 €
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
Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
Ditt pris: ...

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 635,00 €
Ditt pris: ...

ZH4520

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 20 Rp 3/4"

Listpris: 9,60 €
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
Listpris: 179,00 €
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
6.3 m³/h
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
1500 N