H420B+SV24A-SR-TPC



H420B+SV24A-SR-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
727,00 €
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
ZH4520

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 20 Rp 3/4"

Listpris: 9,60 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 14,20 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1600 kPa
kvs
6.3 m³/h
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
1500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker