H420B/LV24A-MOD/Z



H420B/LV24A-MOD/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54
Ställdon levererat separat
2 rörkopplingar ZH4520 tillhandahålls separat

Listpris
626,20 €
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
Arkiv
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
ZH4520

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 20 Rp 3/4"

Listpris: 9,60 €
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
900 kPa
kvs
6.3 m³/h
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
150 s / 15 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker