R7025R10-B2/SR24A-SR



R7025R10-B2/SR24A-SR

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 25, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Roterande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
655,00 €
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
Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
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
10 m³/h
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
0.4 W