R7025R10-B2/SRD230A



R7025R10-B2/SRD230A

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 25, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Roterande ställdon, 16 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 20 s, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
694,00 €
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
Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
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
10 m³/h
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
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
20 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
16 Nm