R7032R-B3+SRF24A



R7032R-B3+SRF24A

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
793,00 €
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
32 m³/h
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
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°