R7032R16-B3+NR24A



R7032R16-B3+NR24A

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Roterande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
607,00 €
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
Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
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
0.2 W