R7032R16-B3+NRF24A-SZ-S2-O



R7032R16-B3+NRF24A-SZ-S2-O

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
807,00 €
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
2 x SPDT