R7032R16-B3+SR24P-SR



R7032R16-B3+SR24P-SR

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67
Ställdonsmonterad

Listpris
898,00 €
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
S2A GR

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg, grå

Listpris: 76,00 €
Ditt pris: ...

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (20 W)

Listpris: 91,00 €
Ditt pris: ...

Ej kategoriserade

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
600 kPa
kvs
16 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
6
Portar
3-ports
Röranslutning
Fläns
Vridvinkel
90

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP66/67
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm