R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2



R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
807,00 €
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
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
10 Nm