R7032R16-B3/NRQ24A-SZ



R7032R16-B3/NRQ24A-SZ

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Snabbställdon, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
796,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD/BIM/VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 115,00 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
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
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
9 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
8 Nm