R7040R-B3+NRF24A



R7040R-B3+NRF24A

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
793,00 €
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
31 m³/h
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
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°