R7040R-B3+SR230P



R7040R-B3+SR230P

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67
Ställdonsmonterad

Listpris
872,00 €
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
HH230

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

HT230

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

S2A GR

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg, grå

Listpris: 76,00 €
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
31 m³/h
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
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP66/67
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm