R7040R-B3+SRQ24A



R7040R-B3+SRQ24A

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Snabbställdon, 16 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 9 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
890,00 €
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
Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
600 kPa
kvs
31 m³/h
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
15 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
9 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
16 Nm