R7040R-B3/NR24A-KNX



R7040R-B3/NR24A-KNX

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Roterande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
842,00 €
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
31 m³/h
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
1.2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
KNX (S-Mode)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
10 Nm