R7040R16-B3+NRF24A-SR-O



R7040R16-B3+NRF24A-SR-O

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
827,00 €