R7050R-B3/NR24A-MOD



R7050R-B3/NR24A-MOD

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Roterande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
860,00 €
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
Arkiv
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
49 m³/h
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
1.2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
10 Nm