R7050R-B3/NRF24A-S2-O



R7050R-B3/NRF24A-S2-O

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
877,00 €
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
49 m³/h
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
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
10 Nm