R7050R-B3/SRFA-S2-O



R7050R-B3/SRFA-S2-O

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
975,00 €
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
49 m³/h
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
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
20 Nm