R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O



R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
909,00 €
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
25 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
6
Portar
3-ports
Röranslutning
Fläns
Vridvinkel
90

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
10 Nm