R7050R25-B3+NRFA-O



R7050R25-B3+NRFA-O

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
873,00 €
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
25 m³/h
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
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
10 Nm