SR24A-MOD-J6



SR24A-MOD-J6

Roterande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Anslutningsuttag RJ12

Listpris
368,00 €
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
Arkiv

Tillbehör

Elektriska tillbehör

Z-STRJ.1

Genomföring för RJ-anslutningsmodul
Multipack 50 st.

Listpris: 285,00 €
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
1.25 W
Elektrisk anslutning
Anslutningsuttag RJ12
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm