TMC230A-F

Snabbgående vridande ställdon, 2 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, Fyrkanthålaxel 8x8 mm, IP54

Listpris
134,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD/BIM/VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

AV6-20

Axelförlängare 170 mm Ø10 mm för spjällaxel Ø 6...16 mm

Listpris: 40,00 €
Ditt pris: ...

K-ELA

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter Ø6...20 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 158,00 €
Ditt pris: ...

K-ELA10

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter Ø6...10 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 238,00 €
Ditt pris: ...

K-ELA13

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter Ø6...13 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 238,00 €
Ditt pris: ...

K-ELA16

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter Ø6...16 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 238,00 €
Ditt pris: ...

K5A

Spindelkoppling, för spjällaxlar L 13...30 mm, universalklämbygel diameter Ø8...12 mm, inkl. vridsäkring 180 mm och 2 skruvar

Listpris: 22,50 €
Ditt pris: ...

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 50,00 €
Ditt pris: ...

ZF10-LMA

Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF12-LMA

Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF8-LMA

Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZFRL10-LMA

Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 158,00 €
Ditt pris: ...

ZFRL12-LMA

Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 158,00 €
Ditt pris: ...

ZFRL8-LMA

Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 158,00 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 8x8 mm
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
2 Nm
Vridvinkel
95