NMV-D3-RE2-SET
Kit RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm pour vitesse d'air de 6 et 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contacts y compris capteur de pression différentielle, tube de 6 mm
- Liste de prix
- 593,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZPD-RE2-SET
Appareil de prise de pression différentielle pour RetroFIT+ volume d'air variable, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm
Accessoire électrique
CRA24-B3
Régulateur de température ambiante avec commande manuelle, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-
Outils
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Couple
- 10 Nm
- Indice de protection
- IP54