Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

RV24A-MF-RE

Servomoteur de vanne à siège (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s, Course 50 mm, IP54

Liste de prix
1.413,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZRV-301

Entretoise pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: 46,10 EUR
Prix net: ...

ZRV-302

Entretoise pour Siebe, course 50 mm

Liste de prix: 42,80 EUR
Prix net: ...

ZRV-303

Entretoise pour Johnson Control, course 50 mm

Liste de prix: 21,60 EUR
Prix net: ...

ZRV-304

Rondelle Sauter pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: 28,90 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: 106,00 EUR
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 286,00 EUR
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: 74,30 EUR
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 24,80 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 466,00 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège

Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Détails

Spécifications

Course
50 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
4500 N
Indice de protection
IP54
Indice de protection
IP54
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
6 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • Réglable
Temps de course (moteur)
150 s / 50 mm
Temps de course réglable
90...150 s
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V
Type de mouvement
Linéaires