RV24A-MF-RE
Servomoteur de vanne à siège (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 50 mm, IP54
- Liste de prix
- 1.364,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoires mécaniques
Accessoires électriques
Boîtiers de paramétrages
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
How to install a globe valve actuator and Retroft linkage
Conçus pour s'adapter à un large éventail d'applications CVC, les actionneurs et systèmes de montage Retrofit sont facilements adaptables, ce qui permet de choisir, d'installer et d'assurer la maintenance sans souci.
Spécifications
- Course
- 285
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Force
- 4500 N
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection
- IP54
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- Réglable
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 50 mm
- Temps de course réglable
- 90...150 s
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Type de mouvement
- Linéaires
- Type de produit servomoteur (marque concurrente)
- Servomoteurs Retrofit pour vanne d'autres fabricants