SVC230A-RE
Servomoteur de vanne à siège (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 35 s, Course 20 mm, IP54, Borniers
- Liste de prix
- 647,00 EUR
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
Accessoires électriques
Détails
Spécifications
- Course
- 233
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Force
- 1500 N
- Indice de protection
- IP54
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course
- 20...49 s
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 20 mm
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Type de mouvement
- Linéaires
- Type de produit servomoteur (marque concurrente)
- Servomoteurs Retrofit pour vanne d'autres fabricants