Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

SRF24A-S2-R

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Liste de prix
497,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Texte de l'offre

CAD / BIM

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZSFF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xØ17x55 mm (lxØxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xØ12x55 mm (lxØxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xØ17x55 mm (lxØxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xØ14x55 mm (lxØxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xØ18x55 mm (lxØxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø12x4x55 mm (ØxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø14x5x55 mm (ØxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x55 mm (LxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x55 mm (LxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...

ZSFV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: 55,30 EUR
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Indice de protection
IP54
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
Puissance consommée (en marche)
5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course
50...79 s
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien
Type de mouvement
Rotative