BF24-2

Servomoteur de clapet coupe-feu, 18 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, <120 s, 2 x SPDT, IP54, Câble

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZA18-BF

Adaptateur pour emboîtement 12 mm sur axe rond 18 mm, L = 33 mm
pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

ZK-BF

Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm/carré 10...16 mm pour BF, BLF

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: 4,60 EUR
Prix net: ...

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 90,00 EUR
Prix net: ...

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: 5,00 EUR
Prix net: ...

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 110,00 EUR
Prix net: ...

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 130,00 EUR
Prix net: ...

ZSN-BF

Plaque pour SN2-C7 pour BF

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE

Liste de prix: 4,20 EUR
Prix net: ...

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 90,00 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

BAT72

Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72°C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2 x SPDT

Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu
Vidéos produits
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
18 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54, Protection IP dans toutes les positions de montage
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Avec butée de positionnement
Puissance consommée (en attente)
2 W
Puissance consommée (en marche)
7 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
16 s
Temps de course (moteur)
<120 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien