BFL230

Servomoteur de clapet coupe-feu, 4 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, <60 s, 2 x SPDT, IP54, Câble

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZA10-B

Adaptateurs inserts 12/10 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Liste de prix: 1,60 EUR
Prix net: ...

ZA10-B.1

Adaptateurs inserts 12/10 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: 21,00 EUR
Prix net: ...

ZA11-B

Adaptateurs inserts 12/11 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Liste de prix: 5,90 EUR
Prix net: ...

ZA11-B.1

Adaptateurs inserts 12/11 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: 220,00 EUR
Prix net: ...

ZA8-B

Adaptateurs inserts 12/8 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Liste de prix: 2,40 EUR
Prix net: ...

ZA8-B.1

Adaptateurs inserts 12/8 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: 50,00 EUR
Prix net: ...

ZKN1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: 4,60 EUR
Prix net: ...

ZKN1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: 5,00 EUR
Prix net: ...

ZKN2-B.1

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 110,00 EUR
Prix net: ...

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 130,00 EUR
Prix net: ...

ZSN-B

Plaque pour SN2-C7 pour BFL, BFN

Liste de prix: 46,00 EUR
Prix net: ...

ZZN12-B

Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: 4,20 EUR
Prix net: ...

ZZN12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: 57,00 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

BKN230-MOD

Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2 x SPDT

Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu
Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Servomoteurs de clapets coupe-feu BFL et BFN

Dans le domaine de la protection incendie, vous pouvez compter sur nos de servomoteurs de clapet coupe-feu avec position de sécurité Lock™. Cette solution brevetée permet de maintenir les clapets coupe-feu avec fiabilité en position de sécurité en cas d'incendie, et est intégrée en standard.
 

Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
4 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54, Protection IP dans toutes les positions de montage
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Avec butée de positionnement
Puissance consommée (en attente)
0.9 W
Puissance consommée (en marche)
3 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
20 s
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
Tout-ou-rien