SY4-24-SR-T
Servomoteur rotatif, 400 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Borniers
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
- Angle de rotation
- 90
Spécifications du servomoteur
- Couple
- 400 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP67
- Interrupteurs auxiliaires
- 2 x SPDT
- Poignées
- Temporaire avec le volant (non rotatif)
- Puissance consommée (en marche)
- 254 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course (moteur)
- 23 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- DC 0.5...10 V