SF24A-VST
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
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
- Couple
- 20 Nm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm
- Poignées
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Puissance consommée (en attente)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 8.5 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Temps de course (moteur)
- 120 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- Régulation