VRU-M1R-BAC
VAV-Universel, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides pollués. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application de pression ambiante. Champ d'application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Boîtiers de paramétrages
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et entretien aisés
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicant/analogique)