Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

TF24-3

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3 points, 150 s, IP42

Liste de prix
227,00 EUR
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
AH-TF

Levier de servomoteur

Liste de prix: 20,50 EUR
Prix net: ...

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Liste de prix: 44,00 EUR
Prix net: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10, Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: 162,00 EUR
Prix net: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8, Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: 139,00 EUR
Prix net: ...

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø10...18 mm

Liste de prix: 15,00 EUR
Prix net: ...

SB-TF

Kit de vis et accessoires

Liste de prix: 26,70 EUR
Prix net: ...

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 55,40 EUR
Prix net: ...

ZDB-TF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Liste de prix: 7,55 EUR
Prix net: ...

ZF8-TF

Adaptateur, 8x8 mm, pour TF..

Liste de prix: 9,78 EUR
Prix net: ...

ZG-TF1

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté

Liste de prix: 91,30 EUR
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Couple
2.5 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
Poignées
No
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<25 s
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
3 points
Type de produit
Servomoteur