EV050R+BAC

Electr. Belimo Energy Valve™ électr. 2 voies PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.8 l/s, Température du fluide -10...120°C, La surveillance de glycol mesure

Liste de prix
1.750,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Intégration de systèmes

Documents actuels

Archive

Logiciels / Apps

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

EXT-OC-ZEP50

Enveloppe d’isolation pour EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 50

Liste de prix: 69,00 EUR
Prix net: ...

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: 115,00 EUR
Prix net: ...

ZR2350

Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec taraudage, DN 50, Rp 2"

Liste de prix: 44,00 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

Z-STRJ.1

Raccordement pour module RJ
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: 285,00 EUR
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 453,00 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Belimo Energy Valve™ - Référence : Bouygues Construction, Guyancourt, France

Première mondiale : triple certification pour un immeuble rénové.
Bouygues a défini cette triple certification comme un objectif du projet au moment de la planification. Entre autres choses, un système de climatisation innovant avec un débit de réfrigérant paramétrable (VRF) a été développé. La Belimo Energy Valve™ a un rôle central à jouer dans le projet.
 

Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

L'Energy Valve™ multifonction de Belimo

Un monitoring énergétique transparent avec le Belimo Cloud.
• Un dimensionnement rapide et sûr ainsi qu'une mise en service simple
• Économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
• Corriger le volume d'eau malgré les variations de pression différentielle et les charges partielles
• Fonctionnement efficace assuré par la gestion du Delta-T

Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Belimo Energy Valve™ - Référence : Citizen Plaza, Nashville, USA

Le syndrome du faible delta T est un problème commun et coûteux pour de nombreuses grandes installations dans le monde. C’était exactement le cas de JJL, dans les immeubles à bureaux de l’agence immobilière commerciale de l’état du Tennessee avant l’installation de la Belimo Energy Valve™.

Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Mise en service rapide Belimo Energy Valve™

Une seule vanne pour mesurer, réguler, équilibrer, isoler et optimiser la gestion de l'énergie. Tout cela avec une mise en service très simple grâce à son interface web embarqué.

4 étapes suffisent pour la mise en service de l'Energy valve et remonter les données sur le cloud ou un système de GTB. Le paramétrage est accessible depuis la majorité des navigateurs Ethernet.

Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Fluide
Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
Indépendante de la pression
OUI
PN
25
Pression de fermeture
1400 kPa
Raccordement
Taraudées
Technologie PI
Électronique
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP40, IP54 lors de l’utilisation d’un capuchon de protection ou d’une bague de protection pour la prise RJ45
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
3.9 W
Puissance consommée (en marche)
5 W
Raccordement électrique
Câble
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicant/analogique)
  • Cloud