H550B+LV230A-TPC/Z
Vannes à siège, 3 voies, DN 50, Filetage mâle, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
3 raccords ZH4550 fournis séparément
- Liste de prix
- 964,60 EUR
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
Spécifications de la vanne
- Type
- 3 voies
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Température du fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température du fluide de -10...2 °C, le chauffage de l’axe est nécessaire.
- Pression de fermeture
- 70 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Filetage mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 3x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2